Installabile a sinistra/destra sotto al ripiano per tastiera. Si blocca automaticamente in posizione, è orientabile verso l'interno e l'esterno.
- Codice prodotto:
- SM 2383020
- Descrizione prodotto
- Installabile a sinistra/destra sotto il ripiano per tastiera. Si blocca automaticamente in posizione ed è orientabile verso l'interno o l'esterno. Con fori di fissaggio per il porta mouse 2382.000.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
Mousepad, posizionato con adesivo - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,2 kg
- Peso lordo
- 1,274 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177367661
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SM supporto per Mouse-Pad
- Documentazione
- Info sheet
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi