Adatto per la base mousepad e per l'alloggiamento sicuro di un mouse standard.
- Codice prodotto:
- SM 2382000
- Descrizione prodotto
- Adatto per la base per mousepad e per l'alloggiamento sicuro di un mouse standard.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,205 kg
- Peso lordo
- 0,234 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177220300
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SM Portamouse
- Documentazione
- Info sheet