Adattabile alle diverse profondità delle tastiere grazie al semplice sistema a scorrimento.
- Codice prodotto:
- SM 6321010
- Vantaggi
- Regolabile in base alle diverse profondità delle tastiere tramite scorrimento agevole
- Raccordo al contenitore di comando mediante attacco braccio portante nella parte superiore o inferiore
- Facile regolazione dell'angolo di inclinazione
- Nessun deposito di sporco grazie al ripiano con apertura laterale
- Dati tecnici
- Regolazione continua della profondità da 128 a 228 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Poggiapolsi: profilo in alluminio estruso - Superficie
- Verniciatura bucciata
Poggiapolsi: anodizzato naturale - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Ripiano completamente premontato
Nastro adesivo per il fissaggio della tastiera
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Larghezza: 430 mm
- Possibili installazioni
- Contenitore di comando con listelli per l'impugnatura
- Contenitore di comando per monitor TFT fino a 24"
- Montaggio su superfici verificali e sotto superfici orizzontali
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,94 kg
- Peso lordo
- 3,33 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177703896
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SM Supporto per Tastiera
- Documentazione
- Info sheet
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi