Inserto per modulo per interfaccia adatto per l'installazione in un telaio di montaggio.
- Codice prodotto:
- SZ 2482560
- Esecuzione
- Sportelli di copertura per interfaccia 2 x RJ 45 (presa/presa, Cat. 5e)
- Descrizione prodotto
- Inserto per modulo per interfaccia adatto per l'installazione in un telaio di montaggio.
- Funzionamento
- Inseribile in un telaio di montaggio, singolo o doppio.
- Materiale
- Plastica , PBTP, materiale di base secondo UL 94-V0
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,059 kg
- Peso lordo
- 0,06 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177490833
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ 2 Prese RJ 45
- Documentazione
- Info sheet