Secondo la norma EN 60 204-1 in un armadio di comando tutti i circuiti con corrente nominale ≤ 20 A che alimentano prese all'interno o all'esterno del quadro bordo macchina devono essere protette da un interruttore differenziale con valore della corrente differenziale ≤ 30 mA. Predisposizione per l'installazione di interruttori magnetotermici/differenziali bipolari standard.