Rittal offre una gamma versatile di lampade di segnalazione per il rilevamento istantaneo di malfunzionamenti e dello stato operativo di macchine e processi automatizzati. Se vi servono solo tre colori standard, il sistema di segnalazione LED a 3 vie plug-and-play è la scelta ideale.
- Codice prodotto:
- SG 2372101
- Esecuzione
- per il montaggio sul profilato tubolare
- Vantaggi
- Soluzione completa, subito pronta per l'allacciamento
- Durata di funzionamento elevata dei LED (max. 100.000 ore, esenti da manutenzione)
- Manutenzione e costi di stoccaggio minori
- Dati tecnici
- 3 colorazioni, rosso, giallo, verde
- Angolo del fascio: 3 x 120°
- Ingresso cavi
- Diametro min. cavo: 3 mm
Diametro cavi max: 6,5 mm - Connessione elettrica
- Morsetti a molla
- Tipo lampada
- LED
- Dimensioni
- Altezza: 211,5 mm
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...50 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 65
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V
- Filettatura
- M12 x 1,5
- Nota
- La colonina di segnalazione luminosa è composta dagli articoli 2372001, 2372021, 2372011 e 2368001
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,25 kg
- Peso lordo
- 0,308 kg
- Codice tariffa doganale
- 85318070
- EAN
- 4028177953758
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Descrizione prodotto
- SG Colonnina Luminosa 3 Lampade LED
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)