Per il montaggio al profilato tubolare o alla parete o al pavimento. Morsetti a molla nell'elemento di allacciamento. Con copertura per elemento ottico. Protezione da contatto a norme VDE.
- Codice prodotto:
- SG 2368001
- Esecuzione
- per il montaggio sul profilato tubolare
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio al profilato tubolare o alla parete o al pavimento. Morsetti a molla nell'elemento di allacciamento. Con copertura per elemento ottico. Protezione da contatto a norme VDE.
- Vantaggi
- Montaggio e connessioni facili da realizzare grazie all'innesto a baionetta.
- Funzionamento
- È possibile effettuare l'allestimento modulare con elementi di collegamento, ottici, acustici e pannello indicatore
- Materiale
- Contenitore in poliammide
- Colore
- Nero
- Signal pillar
- modulare
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 65
- Tensione nominale di esercizio
- 12 V - 230 V (AC/DC)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,096 kg
- Peso lordo
- 0,097 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177953574
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Descrizione prodotto
- SG Elemento di connessione
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni