Con emissione di segnale a 360° grazie alla tecnica a prismi ottimizzata.
- Codice prodotto:
- SG 2372031
- Esecuzione
- Segnalatore continuo a LED
- Vantaggi
- Con emissione di segnale a 360° grazie alla tecnica a prismi ottimizzata
- E' possibile combinare tra loro fino a 5 elementi.
- Funzionamento
- È possibile effettuare l'allestimento modulare con elementi di collegamento, ottici, acustici e pannello indicatore
- Materiale
- Contenitore in poliammide
Custodia: policarbonato trasparente - Colore
- Trasparente
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 65, se sono montati con la copertura superiore o segnalatore acustico
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V (AC/DC)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,07 kg
- Peso lordo
- 0,073 kg
- Codice tariffa doganale
- 85311095
- EAN
- 4028177953741
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Descrizione prodotto
- SG Lampada Fissa Trasparente 24 V Ac/DC
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni