Per la segnalazione di malfunzionamenti o situazioni di allarme.
- Codice prodotto:
- SG 2376001
- Esecuzione
- Segnale acustico continuo o intermittente, 105 dB
- Descrizione prodotto
- Per la segnalazione di malfunzionamenti o situazioni d'allerta.
- Materiale
- Contenitore in poliammide
- Colore
- Nero
- Indicazioni per il montaggio
- Installabile solo all’estremità superiore del segnalatore ottico oppure direttamente sull’elemento di allacciamento.
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 65
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,079 kg
- Peso lordo
- 0,089 kg
- Codice tariffa doganale
- 85311095
- EAN
- 4028177953772
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Descrizione prodotto
- SG Elemento Acustico continuo 95-105 Db, 24 V
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni