Per la segnalazione di malfunzionamenti o situazioni d’emergenza.
- Codice prodotto:
- SG 2376000
- Esecuzione
- Segnale acustico continuo o intermittente, 85 dB, max. 25 mA
- Descrizione prodotto
- Per la segnalazione di malfunzionamenti o situazioni d’emergenza.
- Vantaggi
- Montaggio e connessioni facili da realizzare grazie all'innesto a baionetta.
- Applicazioni tipiche
- Installabile solo all’estremità superiore del segnalatore ottico oppure direttamente sull’elemento di allacciamento.
- Funzionamento
- È possibile effettuare l'allestimento modulare con elementi di collegamento, ottici, acustici, lampade a incandescenza e pannello indicatore
- Materiale
- Contenitore in poliammide
- Colore
- Nero
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- 2500 V AC
- Tensione nominale di isolamento
- 250 V AC
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V (AC/DC)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,09 kg
- Peso lordo
- 0,112 kg
- Codice tariffa doganale
- 85311095
- EAN
- 4028177220423
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Descrizione prodotto
- SZ Segnalatori Acustici
- Approvazioni
- UR
- Documentazione
- Quick guide
- Fogli di dati
- Dettagli costruttivi