Giunti angolari, elementi di rinvio, snodi intermedi, giunti sondati a parete, torrette articolate.
- Codice prodotto:
- SG 2375030
- Esecuzione
- per braccio portante CP 40, acciaio
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di una lampada di segnalazione alla copertura in plastica dei componenti del sistema a braccio portante.
- Colore
- RAL 7024
- Possibili installazioni
- Sulla lampada di segnalazione modulare in combinazione con l'elemento di collegamento 2368001
- Signal pillar
- LED a 3 elementi
- modulare IP65
- Informazioni sul nr. d'ord.
- per sistema a braccio portante CP 40: angolare 90° 6501.140
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,23 kg
- Peso lordo
- 0,24 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177437159
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Descrizione prodotto
- SZ Elemento di Montaggio
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Quick guide