Giunti angolari, elementi di rinvio, snodi intermedi, giunti sondati a parete, torrette articolate.
- Codice prodotto:
- SG 6206900
- Esecuzione
- per sistema a braccio portante CP 60
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di una lampada di segnalazione alla copertura in plastica dei componenti del sistema a braccio portante.
- Colore
- RAL 7024
- Possibili installazioni
- Sulla lampada di segnalazione modulare in combinazione con l'elemento di collegamento 2368001
- Signal pillar
- LED a 3 elementi
- modulare IP65
- Informazioni sul nr. d'ord.
- per sistema a braccio portante CP 60: giunto angolare 90° 6206.380, angolare 90° 6206.600, giunto intermedio CP 6206.620, torretta articolata a parete 6206.740, torretta articolata 6206.700, adattatore angolare 90° per la giunzione dei bracci portanti CP 60/CP 40 6206.640
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,06 kg
- Peso lordo
- 0,099 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177684409
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Descrizione prodotto
- CP 60 Supporto Colonnina Luminosa
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Quick guide