Giunti angolari, elementi di rinvio, snodi intermedi, giunti sondati a parete, torrette articolate.
- Codice prodotto:
- SG 6212900
- Esecuzione
- per braccio portante CP 120 e CP 180
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di una lampada di segnalazione alla copertura in plastica dei componenti del sistema a braccio portante.
- Colore
- RAL 7024
- Possibili installazioni
- Sulla lampada di segnalazione modulare in combinazione con l'elemento di collegamento 2368001
- Signal pillar
- LED a 3 elementi
- modulare IP65
- Informazioni sul nr. d'ord.
- per sistema a braccio portante CP 120: giunto angolare 90° 6212.380, angolare 90° 6212.600, giunto intermedio CP 6212.620, torretta articolata a parete 6212.740, torretta articolata 6212.700
- per sistema a braccio portante CP 180: angolare 90° 6218.600, torretta articolata 6218.700
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,104 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177684249
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Descrizione prodotto
- CP 120 Supporto per Colonnina Luminosa
- Documentazione
- Altre informazioni
- Further instructions
- Istruzioni
- Quick guide