Piedini, tubolari, squadrette.
- Codice prodotto:
- SG 2374030
- Esecuzione
- Tubolare singolo, lunghezza 400 mm
- Colore
- Alluminio
- Lunghezza
- 400 mm
- Possibili installazioni
- Sulla lampada di segnalazione modulare IP65 in combinazione con l'elemento di collegamento 2368001
- Signal pillar
- LED a 3 elementi
- modulare IP65
- Dimensioni
- Lunghezza: 400 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,11 kg
- Peso lordo
- 0,117 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177219854
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Descrizione prodotto
- SZ Tubo 400 mm
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni
- Quick guide