Impiego in armadi e profilati con sistema di foratura a sezione rettangolare 12,5 x 10,5 mm, con linguetta tranciabile in pressofusione di zinco.
- Codice prodotto:
- TS 4162000
- Descrizione prodotto
- Muniti di linguetta tranciabile, sono realizzati in pressofusione di zinco.
- Possibili installazioni
- Sul profilo orizzontale e verticale dell'armadio VX
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite il profilo adattatore per il sistema VX
- Al profilato orizzontale TS
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
- Sui profili di montaggio 23 x 23 mm
- Sugli chassis di montaggio 23 x 73 mm
- Sugli chassis di montaggio 45 x 88 mm
- Sugli elementi a chassis 23 x 64 mm
- Sugli elementi a chassis 23 x 73 mm
- Sugli elementi a chassis 23 x 89 mm acciaio inox
- Sugli armadi e profilati con reticolo di foratura quadrato 12,5 x 10,5 mm
- Dimensioni
- Filettatura: M6
- Adatta per tipo di contenitore
- VX
- TS
- VX SE
- Filettatura
- M6
- Confezione
- 50 pz.
- Peso netto
- 0,45 kg
- Peso lordo
- 0,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181692
- EAN
- 4028177092945
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrizione prodotto
- VX 50 dadi ad Innesto M6
- Documentazione
- Info sheet