Impiego in armadi e profilati con reticolo di foratura a sezione rettangolare 12,5 x 10,5 mm. I dadi vengono inseriti dallo stesso lato in cui devono essere avvitati.
- Codice prodotto:
- TS 8800350
- Descrizione prodotto
- I dadi vengono inseriti dallo stesso lato in cui devono essere avvitati. In questo modo è possibile utilizzare anche i punti di fissaggio posti alla stessa quota (altezza o larghezza) in corrispondenza di un angolo. La gabbia garantisce anche la continuità elettrica nel sistema di foratura.
- Possibili installazioni
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite il profilo adattatore per il sistema VX
- Al profilato orizzontale TS
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
- Sui profili di montaggio 23 x 23 mm
- Sugli chassis di montaggio 23 x 73 mm
- Sugli chassis di montaggio 45 x 88 mm
- Sugli elementi a chassis 23 x 73 mm
- Sugli armadi e profilati con reticolo di foratura quadrato 12,5 x 10,5 mm
- Dimensioni
- Filettatura: M8
- Filettatura
- M8
- Confezione
- 50 pz.
- Peso netto
- 0,05 kg
- Peso lordo
- 0,145 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181692
- EAN
- 4028177247093
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrizione prodotto
- TS Dadi a gabbia per filettatura M8, inserimento dal lato anteriore