Facile da posizionare, fornisce un supporto sicuro per il montaggio dei componenti interni.
- Codice prodotto:
- CP 6108000
- Descrizione prodotto
- Facile da posizionare, fornisce un supporto sicuro per il montaggio dei componenti interni.
- Vantaggi
- Sono possibili altri allestimenti interni, ad esempio con gli angolari di montaggio 4597.000 o gli angolari di montaggio per allestimento interno 6205.100
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- Zincato
- Possibili installazioni
- Comfort-Panel con profondità di montaggio minima 74 mm
- Optipanel con profondità di montaggio minima 100 mm
- Compact-Panel
- Dimensioni
- Filettatura: M5
- Filettatura
- M5
- Confezione
- 50 pz.
- Peso netto
- 0,05 kg
- Peso lordo
- 0,116 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73181692
- EAN
- 4028177233690
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrizione prodotto
- CP connettore M 5