Dadi a gabbia

Codice prodotto: EL 2094200

Captive nut, with M6 thread, with contact

Codice prodotto:
EL 2094200
Esecuzione
con contatto
Descrizione prodotto
Per il fissaggio dei componenti rack da 19" e delle piastre di chiusura da 19". Da utilizzare con i profilati in lamiera d'acciaio con spessore compreso tra 0,8 – 2,5 mm. Sono disponibili due varianti: con o senza contatto tra i componenti installati e il profilato/contenitore 19".
Dimensioni
Filettatura: M6
Per lamiere di spessore
0,8 ‐ 2,5 mm
Confezione
50 pz.
Peso netto
0,2 kg
Peso lordo
0,25 kg
Codice tariffa doganale
73181692
EAN
4028177014152
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descrizione prodotto
EL 50 dadi a Gabbia M6