Elementi di fissaggio

Viti

Adatte per i dadi o per il sistema di foratura.

Viti

Viti torx

Adatti per dadi a scatto, dadi scorrevoli, dadi a gabbia e dadi a inserto.

Viti

Viti autoperforanti

Consentono di bulinare, forare ed avvitare, tramite utensili elettrici o pneumatici in una sola operazione. Per spessore lamiera: 0,8 - 3 mm.

Viti

Viti autofilettanti

Utilizzabili nei fori tondi con Ø 4,5 mm, ricavati nella struttura profilata dell'armadio, nei profilati di montaggio e negli elementi di montaggio a chassis.

Viti

Viti torx in acciaio inox

Garantiscono una trasmissione ottimale dei momenti di torsione, una maggiore durata dell'utensile e una migliore sicurezza e affidabilità nelle operazioni di serraggio e sblocco degli elementi avvitati.

Viti

Viti per allestimento interno per AX Plastic

Per montare gli accessori nelle boccole dell'armadio compatto.

Viti

Avvitamento con sistema a innesto, 19"

Costituito da un dado ad espansione, inserito frontalmente nel foro di fissaggio a sezione quadra e successivamente fissato con la vite.

Viti

Viti di fissaggio

Per subrack per elettronica, componenti interni da 482,6 mm (19") e piastre di chiusura.