Garantiscono una trasmissione ottimale dei momenti di torsione, una maggiore durata dell'utensile e una migliore sicurezza e affidabilità nelle operazioni di serraggio e sblocco degli elementi avvitati.
- Codice prodotto:
- SZ 2486400
- Esecuzione
- Viti torx acciaio inox
- Descrizione prodotto
- Garantiscono una trasmissione ottimale dei momenti di torsione, una maggiore durata dell'utensile e una migliore sicurezza e affidabilità nelle operazioni di serraggio e sblocco degli elementi avvitati.
- Applicazioni tipiche
- Viti speciali adatte per i fori tondi dei profili degli armadi con Ø 4,5 o 4,7 mm, profili di montaggio e chassis di montaggio
- Dimensioni
- Filettatura: 5
Lunghezza filettatura: 13 mm - Filettatura
- 5
- Confezione
- 300 pz.
- Peso netto
- 0,9 kg
- Peso lordo
- 1,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177919266
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Descrizione prodotto
- VX Viti Torx, per Acciaio Inox, Dimensione 5 X 13 mm
- Documentazione
- Info sheet