Utilizzabili nei fori tondi con Ø 4,5 mm, ricavati nella struttura profilata dell'armadio, nei profilati di montaggio e negli elementi di montaggio a chassis.
- Codice prodotto:
- SZ 2489000
- Esecuzione
- Viti a testa bombata con intaglio a croce
- Applicazioni tipiche
- Viti speciali adatte per i fori tondi dei profili degli armadi con Ø 4,5 o 4,7 mm, profili di montaggio e chassis di montaggio
- Dimensioni
- Filettatura: M5
Lunghezza filettatura: 12 mm - Filettatura
- M5
- Confezione
- 500 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,45 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177025080
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Descrizione prodotto
- SZ Viti a Testa Bombata con Intaglio a Croce, per Filettatura M5, Autofilettanti