Viti autofilettanti

Codice prodotto: SZ 2489500

Utilizzabili nei fori tondi con Ø 4,5 mm, ricavati nella struttura profilata dell'armadio, nei profilati di montaggio e negli elementi di montaggio a chassis.

Codice prodotto:
SZ 2489500
Esecuzione
Viti a testa bombata con esagono incassato
Applicazioni tipiche
Viti speciali adatte per i fori tondi dei profili degli armadi con Ø 4,5 o 4,7 mm, profili di montaggio e chassis di montaggio
Dimensioni
Filettatura: M5
Lunghezza filettatura: 12 mm
Filettatura
M5
Confezione
500 pz.
Peso netto
1 kg
Peso lordo
1,358 kg
Codice tariffa doganale
73181900
EAN
4028177462977
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Descrizione prodotto
SZ Viti a Testa Bombata con Esagono Incassato, per Filettatura M5, Autofilettanti