Consentono di bulinare, forare ed avvitare, tramite utensili elettrici o pneumatici in una sola operazione. Per spessore lamiera: 0,8 - 3 mm.
- Codice prodotto:
- SZ 2487000
- Esecuzione
- Viti autoperforanti
- Descrizione prodotto
- Consentono di bulinare, forare e avvitare, tramite utensili elettrici o pneumatici, in una sola operazione. Passo: 8 mm
- Applicazioni tipiche
- Per spessore lamiera: 0,8 - 3 mm
- Dimensioni
- Filettatura: ST 4,8
Lunghezza filettatura: 9,5 mm - Filettatura
- ST 4,8
- Confezione
- 300 pz.
- Peso netto
- 0,6 kg
- Peso lordo
- 0,82 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177025042
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC002341
- ECLASS 8.0
- 23110118
- Descrizione prodotto
- SZ Viti perforanti, per Filettatura St 4,8