Per subrack per elettronica, componenti interni da 482,6 mm (19") e piastre di chiusura.
- Codice prodotto:
- DK 7094120
- Esecuzione
- Vite a croce
- Descrizione prodotto
- Per subrack per elettronica, componenti interni da 482,6 mm (19") e piastre di chiusura.
- Parti incluse nella fornitura
- Complete di rondelle di plastica.
- Indicazioni per il montaggio
- Max. coppia di serraggio 3 Nm
- Dimensioni
- Filettatura: M5
Lunghezza filettatura: 16 mm - Confezione
- 50 pz.
- Peso netto
- 0,15 kg
- Peso lordo
- 0,194 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177663039
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Descrizione prodotto
- Viti testa croce M5 C/RONDELLA PU=50EA