Adatte per dadi a scatto, dadi scorrevoli, dadi a gabbia e dadi a inserto, dimensione M8 x 12.
- Codice prodotto:
- SZ 2504800
- Esecuzione
- Viti torx
- Descrizione prodotto
- Garantiscono una trasmissione ottimale dei momenti di torsione, una maggiore durata dell'utensile e una migliore sicurezza e affidabilità nelle operazioni di serraggio e sblocco degli elementi avvitati.
- Dimensioni
- Filettatura: M8
Lunghezza filettatura: 12 mm - Filettatura
- M8
- Confezione
- 300 pz.
- Peso netto
- 1,8 kg
- Peso lordo
- 2,088 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177463004
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Descrizione prodotto
- SZ Viti a Testa Esagonale, per Filettatura M8