Per fissare le guide DIN direttamente sulla parete posteriore dei contenitori di derivazione KX e dei contenitori KX per sistemi bus. Crea un ulteriore piano d'installazione con 10 mm in più di profondità di montaggio, senza lavorazioni meccaniche del contenitore.
- Codice prodotto:
- KX 2309100
- Descrizione prodotto
- Per fissare le guide DIN direttamente sulla parete posteriore dei contenitori di derivazione KX e dei contenitori KX per sistemi bus. Crea un ulteriore piano d'installazione con 10 mm in più di profondità di montaggio, senza lavorazioni meccaniche del contenitore.
- Adatta per tipo di contenitore
- Contenitore di derivazione KX
- Contenitori KX per sistemi bus
- Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 0,12 kg
- Peso lordo
- 0,16 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177938106
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- KX Aggancio di Fissaggio per Il Secondo Piano di Montaggio, per contenitori di Derivazione Kx E contenitori Kx per Sistemi Bus
- Documentazione
- Info sheet