Adatto per l'installazione degli chassis di montaggio 23 x 73 mm o dei profilati di montaggio 23 x 23 mm.
- Codice prodotto:
- TS 8800330
- Descrizione prodotto
- Adatto per l'installazione di chassis di montaggio 23 x 73 mm oppure profilato di montaggio 23 x 23 mm.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Parti incluse nella fornitura
- 1 serie = 1 blocchetto di fissaggio Kombi, 1 elemento di arresto, 3 viti per lamiera 5,5 x 13 mm
- Possibili installazioni
- Sul profilato verticale dell'armadio TS (passo meccanico 25 mm, in passi da 2 mm)
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte superiore, in larghezza
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- VX SE
- Confezione
- 6 pz.
- Peso netto
- 0,93 kg
- Peso lordo
- 1,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Blocchetto di fissaggio Kombi, fissaggio diretto nel profilato TS di PS chassis di montaggio 23x73 mm/, PS profilati di montaggio 23x23 mm
- Documentazione
- Istruzioni