Per possibilità di installazione universali dei sistemi sbarre in armadi e profilati con reticolo di foratura a sezione rettangolare 12,5 x 10,5 mm.
- Codice prodotto:
- TS 4133000
- Descrizione prodotto
- Consente di realizzare numerose soluzioni di allestimento.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Parti incluse nella fornitura
- 12 blocchetti di montaggio rapido
12 dadi ad inserto M8
24 dadi quadri M8
24 viti M8 x 16 mm - Possibili installazioni
- Sul profilo orizzontale e verticale dell'armadio VX
- Al sistema a chassis per il piano di montaggio interno
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite i dadi a scatto TS 8800.808 o il profilo adattatore per il sistema VX
- Al profilato orizzontale TS
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
- Su armadi e profili con reticolo di foratura a sezione rettangolare 12,5 x 11 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- VX
- TS
- VX SE
- Confezione
- 12 pz.
- Peso netto
- 1,44 kg
- Peso lordo
- 1,52 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177092129
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Blocchi Montaggio Rapido
- Documentazione
- Info sheet