Per il montaggio di profilati e superfici allestibili con un'inclinazione di 45° su armadi e sbarre con sistema di foratura a sezione rettangolare 12,5 x 10,5 mm.
- Codice prodotto:
- TS 4134000
- Descrizione prodotto
- Consente il montaggio inclinato a 45° di profilati e superfici allestibili. Di serie con due possibilità di fissaggio: collegato in modo conduttivo a terra o isolato dalla superficie di installazione.
- Materiale
- Elementi angolari: Pressofusione di zinco
Isolanti: Plastica - Parti incluse nella fornitura
- Angolare
Isolante
Vite in materiale isolante
2 viti di fissaggio
Dadi ad innesto M8 - Possibili installazioni
- Sul profilo orizzontale e verticale dell'armadio VX
- Al sistema a chassis per il piano di montaggio interno
- Ai supporti e/o distanziali
- Al blocchetto di montaggio rapido
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite i dadi a scatto 8800.806 o il profilo adattatore per il sistema VX
- Al profilato orizzontale TS
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
- Su armadi e profili con reticolo di foratura a sezione rettangolare 12,5 x 11 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- VX
- TS
- VX SE
- Confezione
- 12 pz.
- Peso netto
- 0,9 kg
- Peso lordo
- 0,995 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177092143
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Angolari
- Documentazione
- Info sheet