Per il montaggio individuale di guide e profilati.
- Codice prodotto:
- SZ 2365000
- Esecuzione
- Versione piatta
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio individuale di guide e profilati.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Adatta per tipo di contenitore
- KX
- Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 0,6 kg
- Peso lordo
- 0,7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177022157
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SZ Staffa di Montaggio, Versione Piatta