Per il fissaggio rapido ai profilati a C.
- Codice prodotto:
- TS 7091100
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio rapido al profilato orizzontale dell'armadio o per la ripartizione dei cavi in cascata tra due chassis di sistema o di montaggio orizzontali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Squadretta di fissaggio sinistra
Squadretta di fissaggio destra
Materiale di fissaggio - Possibili installazioni
- Al profilato orizzontale TS
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE parte inferiore
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
- Sugli armadi e profilati con reticolo di foratura quadrato 12,5 x 10,5 mm
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE tramite il profilo adattatore per il sistema VX
- Indicazioni per il montaggio
- Per il fissaggio a ogni profilo di montaggio a C sono necessari due angolari di fissaggio
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- TS IT
- SE
- Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 0,32 kg
- Peso lordo
- 0,346 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177802032
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Fixing element C-profile rail, For TS rail horizontal