Per il montaggio metrico su tutti i lati del profilo dell'armadio.
- Codice prodotto:
- VX 4165500
- Vantaggi
- Montaggio su tutti i lati del profilo dell'armadio
- Il dado si inserisce a scatto, simile ad una molla a pressione, garantisce una sicura connessione meccanica ed elettrica del sistema di foratura dell'armadio
- Semplice inserimento laterale
- Rimozione facile e sicura con un cacciavite
- Possibili installazioni
- Sul profilo orizzontale e verticale dell'armadio VX
- Sugli elementi a chassis 23 x 64 mm
- Sugli elementi a chassis 23 x 89 mm acciaio inox
- Sugli chassis di montaggio 23 x 64 mm
- Su armadi e profili con reticolo di foratura a sezione rettangolare 12,5 x 11 mm
- Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
- Nel telaio di fondo VX SE
- null
- Dimensioni
- Filettatura: M8
- Adatta per tipo di contenitore
- VX
- Filettatura
- M8
- Confezione
- 20 pz.
- Peso netto
- 0,12 kg
- Peso lordo
- 0,158 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181692
- EAN
- 4028177920989
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrizione prodotto
- VX dadi a Gabbia, M8
- Documentazione
- Info sheet