Dadi a gabbia per VX

Codice prodotto: VX 4166500

Per il montaggio metrico su tutti i lati del profilo dell'armadio.

Codice prodotto:
VX 4166500
Vantaggi
Montaggio su tutti i lati del profilo dell'armadio
Il dado si inserisce a scatto, simile ad una molla a pressione, garantisce una sicura connessione meccanica ed elettrica del sistema di foratura dell'armadio
Semplice inserimento laterale
Rimozione facile e sicura con un cacciavite
Possibili installazioni
Sul profilo orizzontale e verticale dell'armadio VX
Sugli elementi a chassis 23 x 64 mm
Sugli elementi a chassis 23 x 89 mm acciaio inox
Sugli chassis di montaggio 23 x 64 mm
Su armadi e profili con reticolo di foratura a sezione rettangolare 12,5 x 11 mm
Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
Nel telaio di fondo VX SE
null
Dimensioni
Filettatura: M5
Adatta per tipo di contenitore
VX
Filettatura
M5
Confezione
20 pz.
Peso netto
0,16 kg
Peso lordo
0,173 kg
Codice tariffa doganale
73181692
EAN
4028177942240
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Descrizione prodotto
VX dado a Gabbia Filetto M5
Documentazione
Info sheet