Kit per profilati scomponibili VX IT.
- Codice prodotto:
- VX 5302037
- Descrizione prodotto
- Ogni telaio VX IT può essere facilmente convertito in un rack smontabile. A tale scopo i profilati del tetto o del fondo devono essere tagliati in profondità o larghezza secondo le necessità. I quattro elementi di giunzione vengono applicati al singolo profilato e successivamente avvitati. Le dimensioni esterne del telaio rimangono invariate.
- Parti incluse nella fornitura
- 4 elementi di giunzione, interni
4 elementi di giunzione, esterni
Cavetti di messa a terra
Materiale di fissaggio - Nota
- Negli armadi il grado di protezione IP diminuisce se si utilizzano i profilati tagliati.
- La capacità di carico statico del telaio è ridotta a 8.000 N
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,1 kg
- Peso lordo
- 1,227 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177952669
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX IT kit di unione profili VX
- Documentazione
- Istruzioni