CMC III Processing Unit

Codice prodotto: DK 7030000

La Processing Unit/Compact è l'unità centrale del sistema di monitoraggio CMC III. Oltre ai sensori integrati, è possibile collegare fino a 32/4 sensori esterni/unità di connessione CAN-Bus. Le unità possono essere collegate alla rete dati via Ethernet, configurate tramite Web/USB, inviare allarmi tramite server e-mail e integrarsi via SNMP nel sistema di gestione della rete aziendale.

Codice prodotto:
DK 7030000
Descrizione prodotto
L'unità di Processo / Compact è il cuore del sistema di controllo CMC III. Ai sensori integrati si possono collegare fino a 32/4 sensori esterni / unità di collegamento CAN-Bus. Le unità sono collegabili via Ethernet alla rete locale, sono configurabili via Web / USB, possono trasmettere e-mail di allarme tramite il server e sono collegabili tramite SMTP al sistema di gestione di rete aziendale.
Vantaggi
Elevata disponibilità grazie al sistema di alimentazione ridondante
Costi ottimizzati grazie all'utilizzo razionale dello spazio e alla tecnica di connessione innovativa.
Elevata flessibilità grazie al sistema modulare
Elevata protezione fisica grazie al monitoraggi continuo delle condizioni ambientali e fisiche dell'armadio
Applicazioni tipiche
Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Funzionamento
Unità di controllo per sistema CMC III
Raccoglie i dati di misura e allerta i sistemi di gestione di rete o le centrali di controllo in caso di superamento dei valori di soglia.
Regola e controlla in automatico gli attuatori e le uscite a distanza
Esecuzione
Segnalatore acustico piezoelettrico per informazioni acustiche
Funzione Tempo con orologio in tempo reale con NTP
Materiale
Plastica
Superficie
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
Colore
Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Sistema base
Sensore di temperatura con cavo di collegamento (incluso)
Sensore di accesso a infrarossi (integrato)
Incluso il materiale di fissaggio per l'installazione su superfici
Sensore di controllo degli accessi a raggi infrarossi
Sensore di temperatura integrato
Interfacce sistema BUS
2 x RJ 45 per CAN-Bus
Uscita allarme acustico
Morsetto fino a 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
Interfacce
Mini USB
1 x USB
Slot per schede SD (max. 32 GB)
2 ingressi digitali
Pagina Web per dispositivi mobili
Per Android e Windows Phone
Interfaccia di rete
Ethernet secondo IEEE 802.3 tramite 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS
Morsetto
Presa
PoE (Power over Ethernet)
Serial interface
RJ12
Interface streaming
Telecamera di rete Axis con VAPIX® Versione 3
Numero di sensori (max.)
32
Nota
Per una maggiore sicurezza di rete è possibile una disattivazione dei protocolli non crittografati
Indicatori LED (pannello posteriore)
Stato di rete
Indicatori LED sul frontale
Stato
Protocolli
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SFTP con SSL
HTTP
HTTPS con SSL
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS-232
Dimensioni
Larghezza: 138 mm
Altezza: 40 mm
Profondità: 132 mm
Range temperatura di esercizio
0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,4 kg
Peso lordo
0,64 kg
Codice tariffa doganale
85311095
EAN
4028177659322
ETIM 9
EC002627
ETIM 8
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
CMC III Processing Unit III
Approvazioni
Cyber Security Certificate
Sicurezza testata TÜV
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione del costruttore
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
White Paper
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Visio Shapes
Software
Software
Tool di selezione