- Codice prodotto:
- IT 7030692
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio della Maniglia Comfort VX con codice numerico (7030.601) su porte in alluminio TS o porte in lamiera d'acciaio TS.
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Adattatore di montaggio
Elemento congiuntore
Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
TS 8
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,65 kg
- Peso lordo
- 0,68 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177936553
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
-
Adattatore di montaggio VX, RAL9005.