CMC III Maniglia Comfort online VX con funzione master-key per VX, VX IT

Codice prodotto: IT 7030611

Maniglia Comfort online con funzione master-key

Codice prodotto:
IT 7030611
Descrizione prodotto
Per la chiusura della porta, il monitoraggio della leva e l'indicazione di stato. Apribile direttamente tramite alimentazione 24 V DC o collegamento al CMC III tramite CMC III Access Control.
Vantaggi
Comando remoto e numerose funzioni per il controllo automatico degli accessi tramite collegamento al CMC III o all'interfaccia IoT, ad esempio attivazione tramite serratura a codice numerico o lettore transponder opzionale
Visualizzazione ottica a LED dello stato della maniglia o del sistema di livello superiore CMC III nel rack
Attivazione individuale e selezione del colore configurabile tramite CMC III o interfaccia IoT
Predisposta per l'utilizzo di inserti cilindrici da 40 mm secondo la norma DIN 18 252
Materiale
Pressofusione di zinco
Plastica
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Maniglia Comfort per inserti cilindrici
Cavo di connessione RJ12, 2,9 m
Adattatore della maniglia per porta d'ispezione in alluminio VX IT e porta in acciaio e alluminio VX IT aerata (battuta a destra/sinistra)
Materiale di fissaggio
in CC
0,06 A
Numero di utenze PU compact (max.)
2
Numero di utenze PU (max.)
16
Number subscribers per PDU note
Max. 5 pz. alimentatori via PoE
Dimensioni
Larghezza: 41 mm
Altezza: 386 mm
Profondità: 42 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX IT
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,02 kg
Peso lordo
1,039 kg
Codice tariffa doganale
83024110
EAN
4028177926059
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
CMC III Online comforthandle VX, RAL9005
Approvazioni
UL + C-UL (listed)
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide