- Codice prodotto:
- IT 7030601
- Descrizione prodotto
- Accessibilità flessibile grazie al codice numerico personalizzato a 4 cifre.
- Vantaggi
- Maggiore sicurezza grazie al reset regolare del codice
- Apertura di emergenza e sovrascrittura del codice possibile con inserto cilindrico da 40 mm secondo DIN 18 252
- Funzionamento
- Il codice a 4 cifre può essere impostato individualmente dall'utente
- L'accesso alla modalità di programmazione è possibile tramite il codice impostato
- Una volta che il codice è stato inserito o utilizzato, viene automaticamente reimpostato su "0000" in modo che non possa essere letto da una terza persona dopo l'apertura della maniglia
- Apertura di emergenza, in caso di emergenza o se il codice viene dimenticato, tramite sistema Master Key con una chiave
- Materiale
- Pressofusione di zinco
Plastica
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Maniglia
Adattatore della maniglia per porta d'ispezione in alluminio VX IT e porta in acciaio e alluminio VX IT aerata (battuta a destra/sinistra)
Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 41 mm
Altezza: 386 mm
Profondità: 46 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
OCP ORV3 Rack
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,04 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024110
- EAN
- 4028177926035
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrizione prodotto
-
VX maniglia a combinazione numerica RAL 9005