Il sistema di ammortizzatori a gas consente l'apertura della porta in qualsiasi situazione di emergenza. Il Door Kit viene collegato e attivato tramite la relativa unità di comando (Door Control Module).
Door Kit per Automatic Door Opening (ADO)
Codice prodotto: DK 7030250
Articolo fuori produzione dal: 30 dic 2023
- Codice prodotto:
- DK 7030250
- Esecuzione
- per porta d'ispezione a 2 battenti in acciaio
- Descrizione prodotto
- Per l'apertura automatica delle porte di un rack in situazioni di emergenza, collegamento e comando tramite Door Control Module.
- Funzionamento
- Le porte sono mantenute chiuse da un sistema magnetico. In casodi interruzione della tensione al magnete, la portaviene aperta dal sistema di ammortizzatori a gas.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- con sistema di ammortizzatori a gas
Supporto cavi
Blocco magnetico
Materiale di fissaggio - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,746 kg
- Peso lordo
- 4,946 kg
- Codice tariffa doganale
- 83015000
- EAN
- 4028177695863
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Descrizione prodotto
- DK Door Kit TS It 2-Piece Door
- Documentazione
- Istruzioni
- White Paper