Per l'uso su tutte le superfici piane, per l'introduzione di cavi preassemblati e cavi con spina. Montaggio possibile anche su feritoie per connettori da 24 o 16 poli.
- Codice prodotto:
- AX 2583080
- Esecuzione
- Per 8 piccoli inserti di tenuta
- Descrizione prodotto
- Da utilizzare su tutte le superfici e pannellature, per l'introduzione di cavi preassemblati e cavi con connettori. Montaggio possibile anche con feritoie per connettori da 24 o 16 poli.
- Materiale
- Plastica
- Colore
- Nero
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizioni di tenuta
Telaio di montaggio - Feritoia necessaria
- 91 x 46 mm (16 poli)
- Dimensioni
- Larghezza: 126,08 mm
Profondità: 70,08 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177939905
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrizione prodotto
- SZ Telaio Porta Moduli, per Ingresso connettori, Modulare, per 8 Piccoli Inserti di Tenuta O, per Feritoie per connettori da 16 Poli
- Approvazioni
- UR + C-UR (recognized)
- Documentazione
- Altre informazioni
- Istruzioni