Cornice di tenuta, modulare

Codice prodotto: AX 2583100

Per l'uso su tutte le superfici piane, per l'introduzione di cavi preassemblati e cavi con spina. Montaggio possibile anche su feritoie per connettori da 24 o 16 poli.

Codice prodotto:
AX 2583100
Esecuzione
Per 10 piccoli inserti di tenuta
Descrizione prodotto
Da utilizzare su tutte le superfici e pannellature, per l'introduzione di cavi preassemblati e cavi con connettori. Montaggio possibile anche con feritoie per connettori da 24 o 16 poli.
Materiale
Plastica
Colore
Nero
Parti incluse nella fornitura
Guarnizioni di tenuta
Telaio di montaggio
Feritoia necessaria
113,5 x 46 mm (24 poli)
Dimensioni
Larghezza: 153,08 mm
Profondità: 70,08 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 66
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,13 kg
Peso lordo
0,148 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177939912
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrizione prodotto
SZ Telaio Porta Moduli, per Ingresso connettori, Modulare, per 10 Piccoli Inserti di Tenuta O, per Feritoie per connettori da 24 Poli
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
Documentazione
Altre informazioni
Istruzioni