I bocchettoni passacavi scanalati, in combinazione con gli inlay, assicurano un ingresso cavi personalizzato, anche dei cavi precablati.
- Codice prodotto:
- AX 2580100
- Esecuzione
- Bocchettone passacavi, grande
- Descrizione prodotto
- I bocchettoni passacavi multi statrato, permettono un ingresso cavi personalizzato, anche con dei cavi precablati.
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 7035
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,17 kg
- Peso lordo
- 0,174 kg
- Codice tariffa doganale
- 40082900
- EAN
- 4028177939745
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrizione prodotto
- SZ Inserto di Tenuta, per Ingresso connettori, Modulare, Grandi, Chiusi
- Approvazioni
- UR + C-UR (recognized)