I bocchettoni passacavi scanalati, in combinazione con gli inlay, assicurano un ingresso cavi personalizzato, anche dei cavi precablati.
- Codice prodotto:
- AX 2580120
- Esecuzione
- Bocchettone passacavi, grande
- Descrizione prodotto
- I bocchettoni passacavi multi statrato, permettono un ingresso cavi personalizzato, anche con dei cavi precablati.
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 7035
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Type 4X solo per uso indoor
- Per diametro cavi
- 20 mm
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,145 kg
- Codice tariffa doganale
- 40082900
- EAN
- 4028177939806
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrizione prodotto
- SZ Inserto di Tenuta, per Ingresso connettori, Modulare, Grandi, per Diametro Cavi 20 mm
- Approvazioni
- UR + C-UR (recognized)