E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.
- Codice prodotto:
- SZ 2564200
- Descrizione prodotto
- E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.
- Materiale
- Plastica secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 feritoia rettangolare richiede 10 piccoli inserti di tenuta
- Number of rectangular cutouts
- 6
- Nota
- Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
- Numero fori pretranciati a passo metrico
- 5 x M12
4 x M16
6 x M20
5 x M25
1 x M32
1 x M40 - Dimensioni
- Larghezza: 534 mm
Profondità: 149 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
- Flangia
- Grandezza: 4
- Range temperatura di esercizio
- -40 °C...80 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66 con montaggio a regola d'arte
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,54 kg
- Peso lordo
- 0,573 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177938427
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- SZ Flange In Plastica, per AX, per Ingresso connettori, Modulare, con Fori Pretranciati, Lp 534X149 mm, per Flange, Dimensione 4
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Altre informazioni
- Info sheet
- Istruzioni