E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.
- Codice prodotto:
- SZ 2566200
- Descrizione prodotto
- E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.
- Materiale
- Plastica secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 feritoia rettangolare richiede 10 piccoli inserti di tenuta
- Number of rectangular cutouts
- 6
- Nota
- Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
- Numero fori pretranciati a passo metrico
- 4 x M12
5 x M16
5 x M20
4 x M25
1 x M32
1 x M40
1 x M50 - Dimensioni
- Larghezza: 401 mm
Profondità: 221 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
- Flangia
- Grandezza: 6
- Range temperatura di esercizio
- -40 °C...80 °C
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66 con montaggio a regola d'arte
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,56 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177938441
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- SZ Flange In Plastica, per AX, per Ingresso connettori, Modulare, con Fori Pretranciati, Lp 401X221 mm, per Flange, Dimensione 6
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Altre informazioni
- Info sheet
- Istruzioni