Perforare la plastica e far passare il cavo, grado di protezione IP 65 con attenta introduzione del cavo.
- Codice prodotto:
- SZ 2561500
- Descrizione prodotto
- Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.
- Materiale
- Plastica secondo UL 94-V0
Esente da aloni - Colore
- Similare RAL 7035
- Nota
- Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
- Dimensioni
- Larghezza: 330 mm
Profondità: 90 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
- Flangia
- Grandezza: 3
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 65
- Numero di ingressi cavi e Ø (mm) min.-max.
- 17 x 6-11
- 27 x 10-15
- 2 x 15-21
- 4 x 16-25
- 2 x 19-34
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,365 kg
- Peso lordo
- 0,37 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177325593
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- SZ Flangia In Plastica