Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).
- Codice prodotto:
- SZ 1581200
- Descrizione prodotto
- Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
- Numero fori pretranciati a passo metrico
- 12 x M20
- Dimensioni
- Larghezza: 220 mm
Profondità: 90 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: KX
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55 con montaggio a regola d'arte
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,23 kg
- Peso lordo
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73079100
- EAN
- 4028177940536
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- KX Flangia Metallica, con Fori Pretranciati a Passo Metrico, per Diametro Cavi M20
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Altre informazioni