Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico

Codice prodotto: SZ 2562100

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).

Codice prodotto:
SZ 2562100
Descrizione prodotto
Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Nota
Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico
2 x M16
5 x M20
13 x M25
2 x M32
2 x M40
Dimensioni
Larghezza: 339 mm
Profondità: 149 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: AE
Flangia
Grandezza: 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 66 quando la flangia viene montata in posizione normale (inferiore)
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,5 kg
Peso lordo
0,62 kg
Codice tariffa doganale
73079100
EAN
4028177390867
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descrizione prodotto
AE Flangia Pre-Forata
Documentazione
Altre informazioni