Utilizzate come parti di ricambio delle flange fornite di serie, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).
- Codice prodotto:
- SZ 2560400
- Esecuzione
- senza fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- Utilizzate come parti di ricambio delle flange fornite di serie.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
- Dimensioni
- Larghezza: 160 mm
Profondità: 70 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
- Flangia
- Grandezza: 1
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66 quando la flangia viene montata in posizione normale (inferiore)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,119 kg
- Peso lordo
- 0,128 kg
- Codice tariffa doganale
- 73079100
- EAN
- 4028177510142
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- SZ Flangia Di Fondo Per Ae