Flangia a ribordatura multipla con guarnizione iniettata e fori pretranciati per l'introduzione dei bocchettoni passacavi a passo metrico.
- Codice prodotto:
- EL 7705235
- Descrizione prodotto
- Flangia a ribordatura multipla con guarnizione iniettata e fori pretranciati per l'introduzione dei bocchettoni passacavi a passo metrico M12, M20, M25, M32, M40.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Colore
- RAL 7035
- Numero fori pretranciati a passo metrico
- 4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40 - Dimensioni
- Larghezza: 599 mm
Profondità: 133,5 mm - Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 55
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,55 kg
- Peso lordo
- 1,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73079100
- EAN
- 4028177389854
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- EL Flangia, Ral 7035